Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 171.0 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 463.0 | ||
18.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 632.0 | ||
21.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 662.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5750.0 | ||
31.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550.0 | ||
35.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 829.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1110.0 | ||
33.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 904.0 | ||
122.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7696.0 | ||
144.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9750.0 | ||
138.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11992.0 | ||
227.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14753.0 | ||
236.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15360.0 | ||
298.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17000.0 | ||
30.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2015.0001 | ||
101.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000.0 | ||
54.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4747.0 | ||
172.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1110.0 | ||
96.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7303.0 | ||
128.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8200.0 | ||
201.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12110.0 | ||
254.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14840.0 | ||
289.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18260.0 | ||
378.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22000.0 | ||
452.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25600.0 | ||
19.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 916.0 | ||
18.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1541.0 | ||
27.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1869.0 | ||
41.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2316.0 | ||
54.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3258.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften