Rillenkugellager / J Serie / einreihig

Rillenkugellager / J Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
604 J
625 J
694 J
S686 J
S688 J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Gewicht
(g)

0.70 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl3.0

0.65 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl6.0

0.70 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl1.0

1.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl1.0

1.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl3.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support