Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146367 | 20 | ||
2.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146879 | 20 | ||
2.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147289 | 27.0 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147746 | 39.0 | ||
3.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148255 | 66.0 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148859 | 76.0 | ||
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149443 | 120 | ||
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150012 | 159.0 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150579 | 195.0 | ||
8.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151132 | 249.0 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152085 | 387.0 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152535 | 420.0 | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745167683 | 32 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745168703 | 44 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745169359 | 66.0 | ||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745169991 | 106 | ||
3.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745170720 | 125 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745171468 | 180 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745172250 | 294.0 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745173561 | 410.0 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745174100 | 466.0 | ||
15.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745174650 | 610.0 | ||
19.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745175213 | 791.0 | ||
3.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745184154 | 54.0 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745184918 | 83.0 | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745185250 | 120 | ||
4.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745185700 | 143.0 | ||
5.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745186196 | 240 | ||
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745186790 | 352.0 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745187407 | 470.0 | ||
17.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745188534 | 860.0 | ||
23.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745189111 | 1103.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften