Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□□, 62□□, M Serie / einreihig / P0

Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□□, 62□□, M Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 400 - 440 mm / [Außendurchmesser] 460 - 540 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 400 und 440 mm und den Außendurchmesser zwischen 460 und 540 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16019 M
16028 M
16030 M
16032 M
16036 M
16038 M
16044 M
16048 M
16052 M
16064 M
6038 M
6056 M
61832 M
61834 M
61836 M
61838 M
61840 M
61852 M
61860 M
61864 M
61868 M
61872 M
61876 M
61880 M
61884 M
61888 M
61920 M
61930 M
61932 M
61934 M
61936 M
61938 M
61940 M
61944 M
61948 M
61952 M
61960 M
61968 M
61972 M
6238 M
6240 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

59.82 €

1 4 Arbeitstage --1001.00006

101.70 €

1 4 Arbeitstage --2906.0

140.74 €

1 4 Arbeitstage --3170.0

158.50 €

1 4 Arbeitstage --4393.0

237.60 €

1 4 Arbeitstage --7371.0

281.32 €

1 4 Arbeitstage --7799.0

517.66 €

1 4 Arbeitstage --12913.0

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage --13499.0

545.70 €

1 4 Arbeitstage --19100.0

1,400.08 €

1 4 Arbeitstage --34378.0

318.80 €

1 4 Arbeitstage --10304.0

705.03 €

1 4 Arbeitstage --29650.0

93.32 €

1 4 Arbeitstage --1400.0

150.27 €

1 4 Arbeitstage --1630.0

107.70 €

1 4 Arbeitstage --2083.0

185.48 €

1 4 Arbeitstage --2200.0

203.77 €

1 4 Arbeitstage --2787.0

352.48 €

1 4 Arbeitstage --4900.0

649.70 €

1 4 Arbeitstage --10400.0

567.77 €

1 4 Arbeitstage --11000.0

895.22 €

1 4 Arbeitstage --11500.0

795.18 €

1 4 Arbeitstage --12800.0

887.33 €

1 4 Arbeitstage --20600.0

1,222.90 €

1 4 Arbeitstage 40050021500.0

1,344.66 €

1 4 Arbeitstage 42052022800.0

1,441.36 €

1 4 Arbeitstage 44054023800.0

62.23 €

1 4 Arbeitstage --962.0

148.97 €

1 4 Arbeitstage --3000.0

157.97 €

1 4 Arbeitstage --3185.0

205.84 €

1 4 Arbeitstage --3482.0

211.65 €

1 4 Arbeitstage --4727.0

276.50 €

1 4 Arbeitstage --4800.0

343.98 €

1 4 Arbeitstage --7296.0

277.87 €

1 4 Arbeitstage --8007.0

417.66 €

1 4 Arbeitstage --8450.0

502.23 €

1 4 Arbeitstage --13395.0

733.22 €

1 4 Arbeitstage --23111.0

1,326.78 €

1 4 Arbeitstage -46024629.0

1,429.73 €

1 4 Arbeitstage --27530.0

508.52 €

1 4 Arbeitstage --5000.0

448.30 €

1 4 Arbeitstage --25542.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees

Technischer Support