Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146374 | 20 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146886 | 20 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147753 | 30 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148262 | 66.0 | ||
4.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148866 | 76.0 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149450 | 118.0 | ||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150029 | 159.0 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150586 | 195.0 | ||
10.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151149 | 249.0 | ||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152092 | 387.0 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745167690 | 32 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745168710 | 44 | ||
5.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745171475 | 180 | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745172267 | 294.0 | ||
10.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745172878 | 372.0 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745173578 | 410.0 | ||
15.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745174117 | 466.0 | ||
17.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745174667 | 610.0 | ||
22.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745175220 | 791.0 | ||
3.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745184161 | 54.0 | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745184642 | 61 | ||
3.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745184925 | 83.0 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745185267 | 120 | ||
4.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745185717 | 140 | ||
6.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745186202 | 240 | ||
8.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745186813 | 353.0 | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745187414 | 465.0 | ||
15.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745187957 | 631.0 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745188541 | 860.0 | ||
26.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745189128 | 1103.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften