Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6226 MC3 |
6228 MC3 |
6230 MC3 |
6234 MC3 |
6236 MC3 |
6238 MC3 |
6240 MC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
152.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7000.0 | ||
166.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8708.0 | ||
207.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10984.0 | ||
276.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17060.0 | ||
332.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18000.0 | ||
401.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000.0 | ||
470.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25500.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Messing |
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften