Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153358 | 617.0 | ||
35.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153730 | 640 | ||
43.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154102 | 850.0 | ||
73.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155482 | 1250.0 | ||
98.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155833 | 1590 | ||
116.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745156168 | 1980 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158551 | 10 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158896 | 12.0 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745159398 | 10 | ||
7.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160158 | 10 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160301 | 10 | ||
7.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160424 | 10 | ||
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160547 | 10 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160677 | 20 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160790 | 20 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160936 | 30 | ||
17.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161056 | 30 | ||
19.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161162 | 30 | ||
31.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161506 | 80.0 | ||
35.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161599 | 10 | ||
40.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161674 | 130 | ||
43.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161766 | 140 | ||
54.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161926 | 150.0 | ||
68.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162008 | 150.0 | ||
79.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162077 | 280.0 | ||
82.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162190 | 295.0 | ||
89.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162299 | 300.0 | ||
95.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162404 | 310 | ||
104.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162480 | 570 | ||
124.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162565 | 550 | ||
149.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162688 | 700.0 | ||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164408 | 10 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164521 | 10 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164965 | 42.0 | ||
15.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165092 | 60 | ||
22.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165382 | 130 | ||
26.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165504 | 120 | ||
30.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165641 | 130 | ||
39.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165719 | 210 | ||
42.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165801 | 190 | ||
45.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165887 | 200 | ||
37.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165986 | 340.0 | ||
54.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166068 | 400 | ||
57.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166143 | 360.0 | ||
102.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166327 | 600 | ||
147.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166457 | 830.0 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745175817 | 989.0 | ||
40.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745176258 | 1090.0 | ||
48.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745176647 | 1210.0 | ||
56.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745177064 | 1430 | ||
91.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745177880 | 2150.0 | ||
127.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745178870 | 3140.0 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745178634 | 50 | ||
167.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179570 | 3860.0 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745178702 | 50 | ||
190.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179860 | 4570.0 | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745178764 | 60 | ||
8.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745178962 | 90.0 | ||
244.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745180149 | 5600.0 | ||
9.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179006 | 140 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften