Rillenkugellager / PP Serie / einreihig

Rillenkugellager / PP Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSK17 PP
CSK25 PP
CSK35 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

23.42 €

1 4 Arbeitstage 63.0

26.77 €

1 4 Arbeitstage 136.0

36.97 €

1 4 Arbeitstage 317.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support