Rillenkugellager / einreihig / SI3N4 / PEEK (Teilenummern)

Rillenkugellager / einreihig / SI3N4 / PEEK
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Wir bieten unsere Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S61907 SI3N4/PEEK

Teilenummer
S61907 SI3N4/PEEK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.17 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 73.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / einreihig / SI3N4 / PEEK, die Teilenummer ist S61907 SI3N4/PEEK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S61907 SI3N4/PEEK.

Technischer Support