Rillenkugellager / T9H Serie / einreihig

Rillenkugellager / T9H Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 13 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 13 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

619/13 T9H

Teilenummer
619/13 T9H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.07 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 13 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Gewicht(g) 10.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / T9H Serie / einreihig, die Teilenummer ist 619/13 T9H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 619/13 T9H.

Technischer Support