Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745102851 | 15.0 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745102899 | 19 | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103018 | 32 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103162 | 62 | ||
8.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103247 | 90.0 | ||
10.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103391 | 130 | ||
2.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146497 | 18.0 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147012 | 22.0 | ||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147449 | 31.0 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147920 | 37.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148491 | 66.0 | ||
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149054 | 82 | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149672 | 119.0 | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150210 | 159.0 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150760 | 197.0 | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151279 | 232.0 | ||
10.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151767 | 267.0 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152665 | 421.0 | ||
34.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153426 | 615.0 | ||
39.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153808 | 655.0 | ||
75.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155178 | 1220.0 | ||
125.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745156199 | 1970.0 | ||
2.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158612 | 7.0 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745158971 | 10 | ||
2.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745159442 | 20 | ||
7.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160189 | 10 | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160455 | 10 | ||
9.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160578 | 10 | ||
12.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160820 | 22.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160967 | 30 | ||
20.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161087 | 30 | ||
26.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161315 | 39.0 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161445 | 52.0 | ||
36.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161537 | 88.0 | ||
42.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161612 | 110.0 | ||
47.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161704 | 130 | ||
51.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161780 | 140 | ||
81.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162022 | 270 | ||
93.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162121 | 280.0 | ||
89.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162220 | 295.0 | ||
105.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162336 | 310 | ||
112.63 € | 1 | auf Anfrage | 9008745162435 | 330.0 | ||
122.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162510 | 500.0 | ||
146.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162602 | 550 | ||
8.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164316 | 10 | ||
8.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164439 | 10 | ||
8.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164569 | 10 | ||
18.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165122 | 48.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165283 | 74.0 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165429 | 110.0 | ||
30.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165535 | 130 | ||
36.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165665 | 130 | ||
64.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166099 | 400 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745167829 | 32 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745168307 | 37.0 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745168895 | 44 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745169533 | 65.0 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745170225 | 107.0 | ||
3.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745170959 | 130 | ||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745171710 | 201.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften