Rillenkugellager / S682 X, S692 X / einreihig

Rillenkugellager / S682 X, S692 X / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 2.5 mm / [Breite] 1.8 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 2.5 mm. Die Breite liegt bei 1.8 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S682 X
S692 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)

1.78 €

1 4 Arbeitstage 1.8

2.50 €

1 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 2.5 Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees
Gewicht(g) 1.0

Technischer Support