Rillenkugellager / 42□□, 43□□, BTV Serie / einreihig

Rillenkugellager / 42□□, 43□□, BTV Serie / einreihig
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4201 BTV
4204 BTV
4205 BTV
4206 BTV
4207 BTV
4209 BTV
4210 BTV
4211 BTV
4301 BTV
4303 BTV
4304 BTV
4307 BTV
4308 BTV
4309 BTV
4312 BTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

13.55 €

1 4 Arbeitstage 900874514280260

15.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745142901155.0

16.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745142963160.0

19.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745142994285.0

24.18 €

1 4 Arbeitstage 9008745143021430.0

31.55 €

1 4 Arbeitstage 9008745143069592.0

35.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745143083575.0

52.40 €

1 4 Arbeitstage 9008745143090860.0

19.90 €

1 4 Arbeitstage 9008745143236100

21.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745143267170.0

21.50 €

1 4 Arbeitstage 9008745143281225.0

34.35 €

1 4 Arbeitstage 9008745143335760.0

43.58 €

1 4 Arbeitstage 90087451433421030.0

102.85 €

1 4 Arbeitstage 90087451433661210.0

136.63 €

1 4 Arbeitstage 90087451433972510.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support