Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
681 X-2Z |
S602 X-2Z |
SF682 X-2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Äußerer Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 2 | Stahl | Stahl | Without flange/groove | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Without flange/groove | ||
2.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | - | 2.6 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Flange on outer ring |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Äußerer Ring
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften