Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745102950 | 30 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103025 | 32 | ||
4.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103100 | 50 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103186 | 56.0 | ||
6.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103254 | 90.0 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103414 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745103476 | 170.0 | ||
12.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103520 | 180 | ||
16.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103551 | 260.0 | ||
19.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103629 | 280.0 | ||
30.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103698 | 457 | ||
35.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103711 | 610.0 | ||
38.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103735 | 630.0 | ||
44.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103759 | 850.0 | ||
55.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103834 | 910.0 | ||
66.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103872 | 1200.0 | ||
90.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745103940 | 1580.0 | ||
141.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745104015 | 2460.0 | ||
295.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745104183 | 6700 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745146626 | 18.0 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147111 | 21.0 | ||
2.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147531 | 30 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148019 | 39.0 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745148606 | 66.0 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149160 | 79 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745149733 | 117 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745150852 | 200 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151323 | 239 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745151811 | 261 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745152702 | 415.0 | ||
28.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153846 | 647.0 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745154171 | 850.0 | ||
54.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155215 | 1220.0 | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160356 | 10 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160479 | 10 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160608 | 10 | ||
7.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160721 | 20 | ||
8.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160851 | 20 | ||
13.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745160981 | 30 | ||
15.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161100 | 30 | ||
16.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161216 | 30 | ||
19.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161339 | 40 | ||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161452 | 50 | ||
26.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161544 | 80.0 | ||
30.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745161629 | 10 | ||
58.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 295.0 | ||
64.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162138 | 280.0 | ||
67.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162237 | 295.0 | ||
80.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162442 | 310 | ||
87.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745162527 | 570 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164583 | 10 | ||
7.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164729 | 10 | ||
8.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745164873 | 40 | ||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165023 | 40 | ||
22.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165566 | 120 | ||
24.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165672 | 130 | ||
31.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745165832 | 190 | ||
39.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166020 | 340.0 | ||
66.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166273 | 550 | ||
106.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166419 | 610.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften