Rillenkugellager / 61836 MAC3 / einreihig / C3

Rillenkugellager / 61836 MAC3 / einreihig / C3
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61836 MAC3

Teilenummer
61836 MAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

367.78 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung None open bearing
Temperaturbereich -20 to +150 degrees Gewicht(g) 1988.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61836 MAC3 / einreihig / C3, die Teilenummer ist 61836 MAC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61836 MAC3.

Technischer Support