Rillenkugellager / KRRAH02 Serie / einreihig

Rillenkugellager / KRRAH02 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 16.2 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 16.2 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

203 KRRAH02

Teilenummer
203 KRRAH02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 16.2 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Äußerer Ring Zylindrisch Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 77.0 Festsetzung Keine zusätzliche Montagemöglichkeit
Innenring Kein verbreiterter Innenring

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / KRRAH02 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 203 KRRAH02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 203 KRRAH02.

Technischer Support