Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□, 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 16□□□, 60□□, 61□□, 62□□, MC3 Serie / einreihig / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16038 MC3
6015 MC3
6017 MC3
6018 MC3
6019 MC3
6021 MC3
6022 MC3
6024 MC3
6028 MC3
6210 MC3
6212 MC3
6214 MC3
6215 MC3
6230 MC3
6312 MC3
6316 MC3
6318 MC3
6319 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

565.55 €

1 4 Arbeitstage 90087451042447000.0

136.15 €

1 4 Arbeitstage 9008745153891780.0

105.53 €

1 4 Arbeitstage 9008745154560890

108.95 €

1 4 Arbeitstage 90087451549351430

112.65 €

1 4 Arbeitstage 90087451552601470.0

138.08 €

1 4 Arbeitstage 90087451559561580.0

164.65 €

1 4 Arbeitstage 90087451562811970.0

182.20 €

1 4 Arbeitstage 90087451566252420.0

245.50 €

1 4 Arbeitstage 90087451571103530.0

73.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745174414450.0

87.76 €

1 4 Arbeitstage 9008745175497780.0

105.82 €

1 4 Arbeitstage 90087451764181080.0

116.10 €

1 4 Arbeitstage 90087451767911210.0

512.60 €

1 4 Arbeitstage 900874518131311600.0

98.75 €

1 4 Arbeitstage 90087451902611720

214.65 €

1 4 Arbeitstage 90087451918623730.0

325.97 €

1 4 Arbeitstage 90087451924704900.0

332.43 €

1 4 Arbeitstage 90087451927775650.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees

Technischer Support