Rillenkugellager / KRRAH05 Serie / einreihig

Rillenkugellager / KRRAH05 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 13 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 13 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

203 KRRAH05

Teilenummer
203 KRRAH05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 13 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Äußerer Ring Zylindrisch Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 92.0 Festsetzung Keine zusätzliche Montagemöglichkeit
Innenring Kein verbreiterter Innenring

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / KRRAH05 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 203 KRRAH05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 203 KRRAH05.

Technischer Support