Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RS Serie / Material wählbar / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Material wählbar

Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RS Serie / Material wählbar / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Material wählbar
Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200 -2RS
2201-2RS
2202-2RS
2203-2RS
2204 -2RS
2206 -2RS
2207-2RS
2208 -2RS
2211 -2RS
2302 -2RS
2303 -2RS
S1206 -2RS
S2201 -2RS
S2203 -2RS
S2206 -2RS
S2207 -2RS
S2208 -2RS
S2209 -2RS
S2210-2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Gewicht
(g)

4.92 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl35.0

5.15 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl35.0

5.43 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl61.0

5.85 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl115.0

7.28 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl110.0

9.30 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl252.0

11.93 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl389.0

14.35 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl476.0

26.25 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl746.0

6.68 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl111.0

7.43 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl155.0

42.38 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl250.0

18.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl35.0

25.07 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl115.0

46.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl260.0

54.33 €

1 37 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl389.0

69.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl505.0

81.57 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl545.0

98.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl590.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support