Rillenkugellager / MC4SQ77 Serie / einreihig

Rillenkugellager / MC4SQ77 Serie / einreihig
Die Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6214 MC4SQ77

Teilenummer
6214 MC4SQ77
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

595.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Stark erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Isolation der Außenflächen des OR (bis zu 1000 V) Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees Gewicht(g) 1080.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MC4SQ77 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6214 MC4SQ77.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6214 MC4SQ77.

Technischer Support