Pendelkugellager / 23□□, 2RSTN Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Pendelkugellager / 23□□, 2RSTN Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Pendelkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2306-2RSTN
2307-2RSTN
2311-2RSTN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

9.92 €

1 4 Arbeitstage 540.0

17.65 €

1 4 Arbeitstage 730.0

61.48 €

1 4 Arbeitstage 2262.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support