Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6306 NR
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 9008745187186 |
Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 to +150 degrees |
Gewicht(g) | 346 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6306 NR, NR Serie / einreihig / mit Sicherungsring, die Teilenummer ist 6306 NR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6306 NR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften