Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 432.0 | ||
40.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 544.0 | ||
14.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 718.0 | ||
17.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 918.0 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1160.0 | ||
24.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1286.0 | ||
30.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1377.0 | ||
33.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1709.0 | ||
42.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2124.0 | ||
49.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1571.0 | ||
56.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3138.0 | ||
62.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3749.0 | ||
80.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5246.0 | ||
18.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 828.0 | ||
23.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1115.0 | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1497.0 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1559.0 | ||
43.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1630.0 | ||
50.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2046.9999 | ||
57.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2585.0 | ||
69.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3271.0 | ||
76.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4000.0 | ||
99.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4726.0 | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 524.0 | ||
16.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 694.0 | ||
21.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 938.0 | ||
23.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1271.0 | ||
49.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2132.0 | ||
55.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2668.0 | ||
65.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3245.0 | ||
76.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3939.0 | ||
103.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4823.0 | ||
111.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5662.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften