Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ205 MPA |
QJ206 MPA |
QJ207 MPA |
QJ209 MPA |
QJ210 MPA |
QJ216 MPA |
QJ305 MPA |
QJ307 MPA |
QJ308 MPA |
QJ310 MPA |
QJ311 MPA |
QJ314 MPA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745345739 | 160.0 | ||
41.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745345753 | 240 | ||
47.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745345791 | 350.0 | ||
52.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745345876 | 520.0 | ||
62.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745345920 | 580.0 | ||
170.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745346125 | 1800.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745346507 | 280.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745346583 | 560.0 | ||
68.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745346637 | 780.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745346729 | 1340.0 | ||
131.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745346750 | 1680.0 | ||
219.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745346866 | 3100.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Käfig | Messing | Spielraum | Normal radial clearance |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 to +150 degrees | Design | Geteilter Innenring | Nut (en) am Außenring | Ohne Nut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften