Pendelkugellager / 12□□, M Serie / zweireihig

Pendelkugellager / 12□□, M Serie / zweireihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Breite] 44.542 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Breite liegt bei 44.542 mm. Unsere Pendelkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1222 M
1224 M
1226 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Gewicht
(g)

182.90 €

1 4 Arbeitstage -5531.0

190.22 €

1 4 Arbeitstage 44.5426929.0

212.17 €

1 4 Arbeitstage -8481.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 to +150 degrees

Technischer Support