Vierpunktlager / MPAC3 Serie / C3

Vierpunktlager / MPAC3 Serie / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Vierpunktlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Vierpunktlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Vierpunktlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ204 MPAC3
QJ206 MPAC3
QJ209 MPAC3
QJ211 MPAC3
QJ212 MPAC3
QJ215 MPAC3
QJ304 MPAC3
QJ305 MPAC3
QJ306 MPAC3
QJ311 MPAC3
QJ312 MPAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

33.95 €

1 4 Arbeitstage 9008745345722140

44.15 €

1 4 Arbeitstage 9008745345784240

52.15 €

1 4 Arbeitstage -480.0

-

1 auf Anfrage 9008745345968750.0

100.51 €

1 4 Arbeitstage 9008745345982950.0

146.62 €

1 4 Arbeitstage 90087453460711470.0

-

1 auf Anfrage -180

-

1 auf Anfrage 9008745346514280.0

50.92 €

1 4 Arbeitstage 9008745346545410.0

131.09 €

1 4 Arbeitstage 90087453467671680.0

-

1 auf Anfrage 90087453468042100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Temperaturbereich -30 to +150 degrees Design Geteilter Innenring Nut (en) am Außenring Ohne Nut

Technischer Support