Pendelkugellager / 1220, 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 1220, 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Pendelkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1220 MC3
1222 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

99,999.00 €

1 4 Arbeitstage 3901.0

145.77 €

1 4 Arbeitstage 5501.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 to +150 degrees

Technischer Support