Vierpunktlager / N2MPA Serie (Teilenummern)

Vierpunktlager / N2MPA Serie
Die Auswahl der Vierpunktlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Vierpunktlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Vierpunktlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ220 N2MPA
QJ317 N2MPA
QJ318 N2MPA
QJ319 N2MPA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

344.17 €

1 4 Arbeitstage 90087453462173950.0

-

1 auf Anfrage 90087453469655470.0

376.73 €

1 4 Arbeitstage 90087453469896300.0

478.23 €

1 4 Arbeitstage 90087453470237400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -30 to +150 degrees Design Geteilter Innenring Nut (en) am Außenring 2 um 180 Grad verschobene Rillen am Außenring

Technischer Support