Pendelkugellager / TN Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / TN Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN berücksichtigt werden. Unsere Auswahl an Pendelkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11204 TN
11205 TN
11209 TN
11211 TN
11212 TN
1208 TN
1209 TN
1210 TN
1211 TN
1212 TN
1213 TN
1215 TN
1216 TN
1217 TN
1218 TN
1307 TN
1309 TN
1310 TN
1312 TN
1313 TN
2211 TN
2212 TN
2213 TN
2214 TN
2215 TN
2216 TN
2307 TN
2308 TN
2309 TN
2310 TN
2311 TN
2312 TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

9.67 €

1 4 Arbeitstage 184.0

11.40 €

1 4 Arbeitstage 453.0

39.53 €

1 4 Arbeitstage 800.0

52.65 €

1 4 Arbeitstage 1183.0

61.42 €

1 4 Arbeitstage 1543.0

7.30 €

1 4 Arbeitstage 400.0

7.88 €

1 4 Arbeitstage 468.0

11.00 €

1 4 Arbeitstage 523.0

14.62 €

1 4 Arbeitstage 701.0

17.57 €

1 4 Arbeitstage 902.0

22.70 €

1 4 Arbeitstage 1147.0

30.00 €

1 4 Arbeitstage 1347.0

33.70 €

1 4 Arbeitstage 1665.0

42.42 €

1 4 Arbeitstage 2061.0

49.77 €

1 4 Arbeitstage 2511.0

12.70 €

1 4 Arbeitstage 513.0

18.52 €

1 4 Arbeitstage 944.0

25.25 €

1 4 Arbeitstage 1201.0

36.13 €

1 4 Arbeitstage 1967.0

48.78 €

1 4 Arbeitstage 2440.0

18.43 €

1 4 Arbeitstage 812.0

-

1 auf Anfrage 1079.0

30.70 €

1 4 Arbeitstage 1447.0

36.87 €

1 4 Arbeitstage 1498.0

44.53 €

1 4 Arbeitstage 1593.0

52.25 €

1 4 Arbeitstage 2000.0

16.12 €

1 4 Arbeitstage 682.0

19.22 €

1 4 Arbeitstage 922.0

23.83 €

1 4 Arbeitstage 1232.0

32.30 €

1 4 Arbeitstage 1630.0

49.93 €

1 4 Arbeitstage 2078.0

57.62 €

1 4 Arbeitstage 2616.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support