Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Auswahl an Pendelkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1208 TNC3
1209 TNC3
1210 TNC3
1211 TNC3
1212 TNC3
1213 TNC3
1215 TNC3
1216 TNC3
1217 TNC3
1218 TNC3
1307 TNC3
1308 TNC3
1309 TNC3
1310 TNC3
1311 TNC3
1312 TNC3
1313 TNC3
1314 TNC3
2211 TNC3
2212 TNC3
2213 TNC3
2214 TNC3
2215 TNC3
2216 TNC3
2306 TNC3
2307 TNC3
2308 TNC3
2309 TNC3
2310 TNC3
2311 TNC3
2312 TNC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

9.15 €

1 4 Arbeitstage 414.0

7.88 €

1 4 Arbeitstage 467.0

11.00 €

1 4 Arbeitstage 524.0

14.62 €

1 4 Arbeitstage 701.0

13.98 €

1 4 Arbeitstage 902.0

22.70 €

1 4 Arbeitstage 1147.0

30.00 €

1 4 Arbeitstage 1346.0

33.70 €

1 4 Arbeitstage 1650.0

42.42 €

1 4 Arbeitstage 2059.0

49.77 €

1 4 Arbeitstage 2509.0

12.63 €

1 4 Arbeitstage 500.0

16.80 €

1 4 Arbeitstage 704.0

18.52 €

1 4 Arbeitstage 945.0

25.25 €

1 4 Arbeitstage 1205.0

31.96 €

1 4 Arbeitstage 1578.0

36.13 €

1 4 Arbeitstage 1967.0

48.78 €

1 4 Arbeitstage 2436.0

44.28 €

1 4 Arbeitstage 2995.0

18.43 €

1 4 Arbeitstage 811.0

23.05 €

1 4 Arbeitstage 1075.0

30.72 €

1 4 Arbeitstage 1446.0

36.87 €

1 4 Arbeitstage 1503.0

33.82 €

1 4 Arbeitstage 1593.0

52.25 €

1 4 Arbeitstage 2003.0

11.55 €

1 4 Arbeitstage 508.00003

16.12 €

1 4 Arbeitstage 680.0

21.37 €

1 4 Arbeitstage 920.0

23.83 €

1 4 Arbeitstage 1232.0

32.30 €

1 4 Arbeitstage 1637.0

49.93 €

1 4 Arbeitstage 2078.0

57.62 €

1 4 Arbeitstage 2611.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support