Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE25 KRRB |
GE30 KRRB |
GE35 KRRB |
GE40 KRRB |
GE45 KRRB |
GE50 KRRB |
GE60 KRRB |
GE70 KRRB |
GYE20 KRRB |
GYE25 KRRB |
GYE30 KRRB |
GYE35 KRRB |
GYE40 KRRB |
GYE45 KRRB |
GYE50 KRRB |
GYE55 KRRB |
GYE60 KRRB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | Fixierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745216961 | 250.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
22.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48.4 | 9008745217296 | 380.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
27.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51.1 | 9008745217555 | 550 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
32.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56.3 | 9008745217784 | 740.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56.3 | 9008745217982 | 810.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
41.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62.7 | 9008745218170 | 1000 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 77.8 | 9008745218446 | 1840.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
109.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66.1 | 9008745218736 | 2160.0 | Exzentrischer Verschlusskragen | ||
12.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745220814 | 170.0 | Gewindestifte | ||
14.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.1 | 9008745220821 | 200 | Gewindestifte | ||
17.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745220838 | 330.0 | Gewindestifte | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42.9 | 9008745220845 | 490.0 | Gewindestifte | ||
25.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745220852 | 650.0 | Gewindestifte | ||
28.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745220869 | 700.0 | Gewindestifte | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51.6 | 9008745220876 | 800.0 | Gewindestifte | ||
41.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.4 | 9008745220883 | 1100.0 | Gewindestifte | ||
54.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.1 | 9008745220890 | 1320 | Gewindestifte |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Äußerer Ring | Kugelförmig | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Innenring | Beidseitig verbreiterter Innenring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Fixierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften