Pendelkugellager / 126, 13□□, TNH Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / 126, 13□□, TNH Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Pendelkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Unsere Pendelkugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
126 TNH
1302 TNH
1303 TNH
1304 TNH
1305 TNH
1306 TNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

3.48 €

1 4 Arbeitstage 9.0

6.30 €

1 4 Arbeitstage 90.0

5.48 €

1 4 Arbeitstage 121.0

7.08 €

1 4 Arbeitstage 157.0

6.07 €

1 4 Arbeitstage 262.0

11.38 €

1 4 Arbeitstage 384.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support