Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RSTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Pendelkugellager / 22□□, 23□□, 2RSTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200-2RSTV
2201 -2RSTV
2202 -2RSTV
2203 -2RSTV
2204 -2RSTV
2205 -2RSTV
2206-2RSTV
2207 -2RSTV
2209 -2RSTV
2304 -2RSTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

16.72 €

1 4 Arbeitstage 900874510952251.0

17.03 €

1 4 Arbeitstage 900874510957753

17.37 €

1 4 Arbeitstage 900874510963860

18.50 €

1 4 Arbeitstage 900874510968388.0

19.95 €

1 4 Arbeitstage 9008745109751144

24.58 €

1 4 Arbeitstage 9008745109836164.0

26.64 €

1 4 Arbeitstage 9008745109997265.0

30.72 €

1 4 Arbeitstage 9008745110108403.0

41.84 €

1 4 Arbeitstage -530.0

27.43 €

1 4 Arbeitstage 9008745709913240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support