Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1211 K |
1216 K |
1218 K |
1219 K |
1220 K |
1306 K |
1310 K |
1315 K |
2217 K |
2317 K |
2318 K |
2319 K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745729416 | 690.0 | ||
85.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745101267 | 1700 | ||
112.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745101335 | 2511.0 | ||
134.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745101373 | 3500.0 | ||
155.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745101410 | 3800 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745101892 | 410.0 | ||
59.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745102172 | 1290.0 | ||
147.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745102479 | 3200.0 | ||
145.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745110986 | 2600 | ||
301.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745733925 | 7500 | ||
380.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745733987 | 8800 | ||
453.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | 9008745734045 | 10300 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 to +150 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften