Pendelkugellager / 1222, M Serie / zweireihig

Pendelkugellager / 1222, M Serie / zweireihig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1222 M

Teilenummer
1222 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

315.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl EAN 9008745101533
Gewicht(g) 5300.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 1222, M Serie / zweireihig, die Teilenummer ist 1222 M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1222 M.

Technischer Support