Pendelkugellager / 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3
Bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1222 MC3

Teilenummer
1222 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

315.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl EAN 9008745101540
Gewicht(g) 5300.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 1222, MC3 Serie / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 1222 MC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1222 MC3.

Technischer Support