Finder Bewegungsmelder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18.41.8.230.0300
18.51.8.230.0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Reichweite (offenes Feld)
(m)
Modell (Herstellermodell)

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3018.41.8.230.0300

108.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 818.51.8.230.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial AgSnO2 Kontaktschalter 1 Hersteller | 1 NEIN (SPST-NR.) Elektrische Lebensdauer 100 x 103 Schaltzyklen
Empfindlichkeit (maximal)(lx) 500 Empfindlichkeit (min.)(lx) 1 Maximale Betriebsspannung(V AC) 230
Maximale Temperatur(°C) +50 Minimale Betriebsspannung(V AC) 110 Temperatur(°C) -10
Nennspannung (Details) 250 V/AC Betriebsspannung (Bereich) 110 - 230 V AC Betriebsspannung 110 - 230 V/AC
Betriebsspannung(V AC) 250 Artikelausführung Bewegungsmelder Empfindlichkeit(lx) 1 - 500
Schaltspannung 250 V/AC/max. 400 V/AC Schaltstrom (maximal)(A) 10 Schaltstrom(A) 10
Kapazität(VA) (AC1) max 2500 VA / (AC15) max 450 Kapazität (maximal)(VA) 2500 Schaltspannung (maximal)(V AC) 400
Einschaltstrom(A) (< 5 ms) 100 A/Max 20 Temperaturbereich(°C) -10 - +50 Zeitbereich (maximal)(Minimum) 35
Zeitbereich(e)(Minimum) 12 s - 35 Zeitbereich (min.)(s) 12

Technischer Support