Abdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A3223007
A3250007
A4110000
A4113008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kompatibel mit (Details) Werkstoff (Details) Größe (⌀)
(mm)
Passend für Geeignet für Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GrauCOM KNOBS Knopf 23 mmPA 6 nicht verstärkt23COM-KNOBS Spannzangenknöpfe23A3223007

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GrauCOM KNOBS Knopf 50 mmPA 6 nicht verstärkt50COM-KNOBS Spannzangenknöpfe50A3250007

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRunder Knopf 10 mm--10 mm Drehknopf10A4110000

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage GrauRunder Knopf 13,5 mm--13,5 mm Drehknopf13.5A4113008

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Abdeckung RoHS-konform Ja

Technischer Support