Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA1PK3PN |
NA1PK5PN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Reichweite (min.) (Freifläche) (mm) | Kleinste erkennbare Objektgröße (Durchmesser) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 70 | 8 | 24 | 30 | 29 | NA1PK3PN | |
562.97 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 1200 | 140 | 10 | 30 | 100 | 35 | NA1PK5PN |
Loading...
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | IP-Schutzart | IP62 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 |
Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP |
Artikelausführung | Lichtgitter | Reaktionszeit(Frau) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Reichweite (min.) (Freifläche)(mm)
Kleinste erkennbare Objektgröße (Durchmesser)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften