Querstrahllichtgitter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA111PN

Teilenummer
NA111PN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

879.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende IP-Schutzart IP62
Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 100 Maximale Temperatur(°C) +55
Minimale Betriebsspannung(V DC) 12 Temperatur(°C) -10 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP Größe (Höhe)(mm) 140 Größe (Tiefe)(mm) 10
Größe (Breite)(mm) 30 Artikelausführung Lichtgitter Reichweite (min.) (Freifläche)(mm) 17
Kleinste erkennbare Objektgröße (Durchmesser)(mm) 13.5 Modell (Herstellermodell) NA111PN

Sie befinden sich auf der Seite für Querstrahllichtgitter, die Teilenummer ist NA111PN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA111PN.

Technischer Support