Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX101PCC2 |
FX101PZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | FX101PCC2 | 2 | 2 m steckbares Anschlussleitung | Kabel. offenes Ende | FX101PCC2 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | FX101PZ | - | M8-Stecker | M8 (4-polig) | FX101PZ |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -10 - +55 | Funktionen (Lichtschranken) | Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN) | IP-Schutzart | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 |
Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC | Betriebsspannung(V DC) | (±10 %) 12 - 24 |
Ausgang (Stromstärke)(mA) | PNP-Transistor 100 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Abholzeit (Details)(µs) | 250 |
Größe (Höhe)(mm) | 30 | Größe (Breite)(mm) | 9 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 65.5 |
Artikelausführung | LWL- Verstärker | Bereich | - | Reaktionszeit(µs) | 250 |
Ausführung (verschied.) | Lichtwellenleiterverstärker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften