Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX19APN
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken) | Licht an |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 1 |
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 10 |
Größe (Tiefe)(mm) | 14.5 | Größe (Breite)(mm) | 3.5 | Artikelausführung | Einweg-Lichtschranke |
Reaktionszeit(Frau) | 0.5 | Modell (Herstellermodell) | EX19APN | Modell (Sensoren) | Vorderseite |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchlicht, die Teilenummer ist EX19APN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX19APN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften