Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX23PN
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken) | Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN) |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 2 |
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 19 |
Größe (Tiefe)(mm) | 10.5 | Größe (Breite)(mm) | 8.2 | Artikelausführung | Einweg-Lichtschranke |
Reaktionszeit(Frau) | 0.5 | Modell (Herstellermodell) | EX23PN | Modell (Sensoren) | Seitlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchlichtseitenerfassung, die Teilenummer ist EX23PN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX23PN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften