Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CX412PZ |
CX493P |
CX493PZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Umgebungstemperatur (°C) | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Betriebsspannung (V DC) | Ausgang (Stromstärke) (mA) | Abholzeit (Details) (Frau) | Größe (Höhe) (mm) | Artikelausführung | Bereich (m) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CX412PZ | -25 - +55 | - | M8-Stecker | M8 (4-polig) | 15 | (±10 %) 12 - 24 | Transistor (PNP) 30 V/DC/100 | 1 | 43 | Einweg-Lichtschranke | 15 | CX412PZ | Durchstrahl - Sensor | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CX493P | - | 2 | Kabel 2 m | Kabel. offenes Ende | 5 | - | - | - | 32 | Retroreflektierende Lichtschranke | 5 | CX493P | Reflexionslichtstrahl | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | CX493PZ | - | - | M8-Stecker | M8 (4-polig) | 5 | - | - | - | 43 | Retroreflektierende Lichtschranke | 5 | CX493PZ | Reflexionslichtbarriere |
Loading...
Funktionen (Lichtschranken) | Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN) | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Tiefe)(mm) | 11.5 |
Größe (Breite)(mm) | 21 | Reaktionszeit(Frau) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Umgebungstemperatur(°C)
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Betriebsspannung(V DC)
Ausgang (Stromstärke)(mA)
Abholzeit (Details)(Frau)
Größe (Höhe)(mm)
Artikelausführung
Bereich(m)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften