Fotoelektrischer Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CX422P
CX442P
CX442PZ
EX33PN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Umgebungstemperatur
(°C)
Kabellänge
(m)
Anschluss Steckverbinder (Sensor) Gehäusematerial Funktionen (Lichtschranken) Maximale Reichweite (offenes Feld)
(mm)
Betriebsspannung
(V DC)
Ausgang (Stromstärke)
(mA)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Abholzeit (Details)
(Frau)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Artikelausführung Bereich
(mm)
Reaktionszeit
(Frau)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --2-Kabel. offenes EndeKunststoffLicht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)800--PNP-312011.2Retroreflektierender Sensor-1CX422P-

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --2-Kabel. offenes EndeKunststoffLicht-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)300----312011.2Triangulationssensor-1CX442P-

174.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----M8 (4-polig)KunststoffLicht-EIN | Dunkel-EIN | Hintergrundunterdrückung | Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)300--PNP-312011.2Triangulationssensor-1CX442PZ-

196.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kopf M4 x 7 mm / Grundkörper 7 x 14 mm | EX33PN-25 - +552Kabel. 2 mKabel. offenes Ende-Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN)800(±10 %) 12 - 24PNP-Transistor 50PNP0.515.61411Einweg-Lichtschranke8000.5EX33PNDurchstrahl - Sensor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Temperatur(°C) +55
Minimale Betriebsspannung(V DC) 12 Temperatur(°C) -25 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC

Technischer Support