Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EQ34PN |
EQ34PNJ |
EQ501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Funktionen (Lichtschranken) | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | 30 | 2 | 12 | -20 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | 2 | EQ34PN | |
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | 30 | 2 | 12 | -20 | 12 - 30 V DC | PNP | 40 | 20 | 2 | EQ34PNJ | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 56 Arbeitstage | - | Klemmenform | Licht-EIN | Dunkel-EIN | -Schalter (Licht-EIN / Dunkel-EIN) | 240|240 | 2.5 | 12|24 | -25 | 12. 24 - 240. 240 V DC. V AC | - | 68 | 26 | 20 | EQ501 |
Loading...
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Größe (Höhe)(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Triangulationssensor | Sender | LED IR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Funktionen (Lichtschranken)
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung (Bereich)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Reaktionszeit(Frau)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften