Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5TC9201 |
BPZ:REV13 |
BPZ:REV24 |
S55770T 219 |
S55770T 220 |
S55770T 221 |
S55770T 224 |
S55770T 333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Berührungsstrom (A) | Kontaktschalter | IP-Schutzart | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Temperatur (°C) | Befestigungsart | Betriebsspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturstufen (Bereich) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 10 | 1 Umschaltung | IP30 | +30 | +5 | Unterputz | 230 | 70 | 70 | - | +5 bis + 30 °C. | |
173.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Weiß | - | 1 Umschaltung | IP20 | +35 | +3 | Wand| Tube | 250 | 90 | 130 | 30 | +3 bis + 35 °C. | ||
218.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Weiß | - | 1 Umschaltung | IP20 | +35 | +3 | Wand| Tube | 250 | 94 | 134.5 | 30 | +3 bis + 35 °C. | ||
31.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 Umschaltung | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 Umschaltung | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 Umschaltung | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
158.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 16 | 1 Hersteller | IP31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Artikelausführung | Thermostat |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Berührungsstrom(A)
Kontaktschalter
IP-Schutzart
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Temperatur(°C)
Befestigungsart
Betriebsspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturstufen (Bereich)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften