Induktive Sensoren / DW-AS, DW-AD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
220 220 028
220 220 089
220 320 023
220 820 845
220 820 846
220 820 847
220 820 848
220 820 853
320 020 103
320 020 105
320 020 145
320 020 243
320 020 707
320 020 752
320 020 815
320 020 821
320 120 007
320 320 003
320-420-208
320-420-228
320-420-248
320-520-028
320-520-032
320-520-036
320-520-069
320-520-123
320-520-158
320-520-162
320-520-166
320-520-170
320-520-503
320-520-603
320 520 619
320-620-002
320-620-006
320 620 014
320 820 003
320 820 008
320 820 018
320-820-023
320 820 028
320 820 103
320 820 108
320 820 109
320 820 118
320 820 119
320 820 123
320 820 128
320 820 129
320 820 203
320 820 208
320 820 402
320 820 404
320 820 406
320 920 036
320 920 040
320 920 062
320 920 065
320 920 067
320-920-170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur
(°C)
Kabellänge
(m)
Anschluss Steckverbinder (Sensor) Kontaktschalter Gehäusematerial Bauart (Sensoren) IP-Schutzart Maximale Betriebsspannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Minimale Betriebsspannung
(V AC)
Minimale Betriebsspannung
(V DC)
Betriebsspannung (Bereich) Betriebsspannung
(V DC)
Ausgang (Stromstärke) Ausgang (Stromstärke)
(mA)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Größe Größe (Sensoren) Schaltfrequenz
(Hz)
Abstand (maximal)
(mm)
Typ Modell (Herstellermodell)

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerRostfreier Stahlnicht abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-M830002.5DW-AS-613-M8-001DW-AS-613-M8-001

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 UnterbrecherMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP8859--8 x 8 mm30001.5DW-AS-604-C8-001DW-AS-604-C8-001

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PUR-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP5525--5 x 5 mm30001.5DW-AD-623-C5DW-AD-623-C5

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2-Kabel. offenes Ende1 HerstellerVerchromtabgeschirmtIP67265|3207020|10-20. 10 - 265. 320 V DC. V AC------5012-M1230002DW-AD-607-M12DW-AD-607-M12

54.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2-Kabel. offenes Ende1 UnterbrecherVerchromtabgeschirmtIP67265|3207020|10-20. 10 - 265. 320 V DC. V AC------5012-M1230002DW-AD-608-M12DW-AD-608-M12

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2-Kabel. offenes Ende1 HerstellerVerchromtnicht abgeschirmtIP67265|3207020|10-20. 10 - 265. 320 V DC. V AC------5012-M1220004DW-AD-617-M12DW-AD-617-M12

62.87 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage -2-Kabel. offenes Ende1 UnterbrecherVerchromtnicht abgeschirmtIP67265|3207020|10-20. 10 - 265. 320 V DC. V AC------5012-M1220004DW-AD -618-M12DW-AD-618-M12

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---1/2 "(3-polig)1 HerstellerVerchromtnicht abgeschirmtIP67265|3207020|10-20. 10 - 265. 320 V DC. V AC------6012.7-M1220004DW-AS-617-M12-069DW-AS-617-M12-069

95.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PUR-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende-Messingquasi abgeschirmtIP673070-1515 - 30 V DC15 - 30-0 - 10 V und 4 - 20 mASpannung (Analog)--5012-M1210006DW-AD-509-M12-390DW-AD-509-M12-390

104.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)-Messingquasi abgeschirmtIP673070-1515 - 30 V DC15 - 30-0 - 10 V und 4 - 20Spannung (Analog)--63.518-M1850010DW-AS-509-M18-390DW-AS-509-M18-390

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8- Steckverbinder. 3-poligM8 (3-polig)-Messingquasi abgeschirmtIP673070-1515 - 30 V DC15 - 300 - 10 V-Spannung (Analog)--608-M816004DW-AS-509-M8-390DW-AS-509-M8-390

104.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -25 - +702PUR-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP68|IP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5030M30M3010020DW-AD-703-M30DW-AD-703-M30

76.24 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier Stahlquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--456.5-6.5 mm30003DW-AD-503-065DW-AD-503-065

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12- Steckverbinder. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--6012-M1230006DW-AS-503-M12DW-AS-503-M12

82.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--6030-M30300022DW-AD-503-M30DW-AD-503-M30

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--73.530-M30300022DW-AS-503-M30-002DW-AS-503-M30-002

80.60 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP8859--8 x 8 mm30003DW-AS-503-C8DW-AS-503-C8

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2-Kabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC---PNP--123-3 mm80001-DW-AD-623-03-960

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -25 - +70-M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP68|IP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--6012M12M12
Max 400
6DW-AS-703-M12DW-AS-703-M12

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -25 - +70-M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP68|IP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518M18M1820010DW-AS-703-M18-002DW-AS-703-M18-002

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -25 - +70-M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP68|IP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.530M30M3010020DW-AS-703-M30-002DW-AS-703-M30-002

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-6.5 mm30001.5DW-AS-603-065-001DW-AS-603-065-001

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 UnterbrecherRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-6.5 mm30001.5DW-AS-604-065-001DW-AS-604-065-001

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-M830001.5DW-AS-603-M8-001DW-AS-603-M8-001

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5012-M1230008DW-AD-523-M12DW-AD-523-M12

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--356.5-6.5 mm30001.5DW-AD-603-065DW-AD-603-065

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--356.5-6.5 mm30002DW-AD-623-065DW-AD-623-065

50.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-6.5 mm30002DW-AS-623-065-001DW-AS-623-065-001

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--358-M830002DW-AD-623-M8DW-AD-623-M8

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-M830002DW-AS-623-M8-001DW-AS-623-M8-001

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--458-M830003DW-AD-503-M8DW-AD-503-M8

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5018-M18300012DW-AD-503-M18DW-AD-503-M18

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M18300012DW-AS-503-M18-002DW-AS-503-M18-002

71.55 €

1 Verfügbar 48 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP8840--8 x 8 mm30001.5DW-AD-603-C8DW-AD-603-C8

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP8859--8 x 8 mm30001.5DW-AS-603-C8-001DW-AS-603-C8-001

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M8 Stecker. 3-poligM8 (3-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP8859--8 x 8 mm30002DW-AS-623-C8-001DW-AS-623-C8-001

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5012-M1230002DW-AD-603-M12DW-AD-603-M12

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--6012-M1230002DW-AS-603-M12DW-AS-603-M12

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingnicht abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--6012-M1230004DW-AS-613-M12DW-AS-613-M12

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5012-M1230004DW-AD-623-M12DW-AD-623-M12

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--6012-M1230004DW-AS-623-M12DW-AS-623-M12

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5018-M1830005DW-AD-603-M18DW-AD-603-M18

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M1830005DW-AS-603-M18-002DW-AS-603-M18-002

47.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 UnterbrecherMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M1830005DW-AS-604-M18-002DW-AS-604-M18-002

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingnicht abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M1830008DW-AS-613-M18-002DW-AS-613-M18-002

47.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 UnterbrecherMessingnicht abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M1830008DW-AS-614-M18-002DW-AS-614-M18-002

49.85 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5018-M1830008DW-AD-623-M18DW-AD-623-M18

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM18 (4-polig)1 HerstellerMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M1830008DW-AS-623-M18-002DW-AS-623-M18-002

48.77 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 UnterbrecherMessingquasi abgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.518-M1830008DW-AS-624-M18-002DW-AS-624-M18-002

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--5030-M30300010DW-AD-603-M30DW-AD-603-M30

53.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --M12 Stecker. 4-poligM12 (4-polig)1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--63.530-M30300010DW-AS-603-M30-002DW-AS-603-M30-002

74.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---M12 (4-polig)1 Hersteller | 1 UnterbrecherPolyamidnicht abgeschirmtIP68|IP69K3085-1010 - 30 V DC---PNP-4040--40 x 40 mm10030DW-AS-61 A-C44DW-AS-61A-C44

74.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---M12 (4-polig)1 Hersteller | 1 UnterbrecherPolyamidabgeschirmtIP68|IP69K3085-1010 - 30 V DC---PNP-4040--40 x 40 mm10020DW-AS-62A-C44DW-AS-62A-C44

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---M12 (4-polig)1 Hersteller | 1 UnterbrecherPolyamidnicht abgeschirmtIP68|IP69K3085-1010 - 30 V DC---PNP-4040--40 x 40 mm10040DW-AS-63 A-C44DW-AS-63A-C44

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PU-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--223-3 mm30000.6DW-AD -603-03DW-AD-603-03

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--254-4 mm30000.8DW-AD -603-04DW-AD-603-04

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2-Kabel. offenes Ende1 HerstellerMessingabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--25--5 x 5 mm30000.8DW-AD-603-C5DW-AD-603-C5

80.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PU-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--224-M430000.6DW-AD-603-M4DW-AD-603-M4

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PVC-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--255-M530000.8DW-AD-603-M5DW-AD-603-M5

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -2PU-Kabel. 2 mKabel. offenes Ende1 HerstellerRostfreier StahlabgeschirmtIP673070-1010 - 30 V DC10 - 30PNP-PNP--223-3 mm30001DW-AD-623-03DW-AD-623-03

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -25 Artikelausführung induktiv Sensor RoHS-konform Ja

Technischer Support