Luftschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0901054908
0901054932
0901056048
0901056056
0901056161
0901057303
6.28820.00
628781000
628824000
80901054916
80901054924
80901054940
80901054959
80901054975
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss/ Laufwerk Steckverbinder (ttols) Durchmesser
(mm)
Maximum Betriebstemperatur
(Bar)
Durchmesser Durchmesser
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Gewicht
(g)

24.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------

74.28 €

1 6 Arbeitstage --------

27.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------

36.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --------

103.07 €

1 6 Arbeitstage --------

87.39 €

1 6 Arbeitstage --------

142.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6,3 mm (1/4 ")815-1282900.0

31.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------

191.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --81212--8000.0

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 mm6,3 mm (1/4 ")620--10-

25.09 €

1 3 Arbeitstage 9 mm6,3 mm (1/4 ")920-1510-

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")6,3 mm (1/4 ")68-85-

37.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")6,3 mm (1/4 ")68-87.5-

109.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6,3 mm (1/4 ")6,3 mm (1/4 ")915-15204000.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Luftschlauch

Technischer Support